Sistemas lineares multiaxiais XYZ drylin

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  
 

Quantidade de produtos: 8

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E | Área de trabalho 500 x 500 x 100 mm

  • Para cargas até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,8 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
A partir de 3 105,33 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 6 007,71 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Room linear robot | DLE-RG-0004 | Workspace 2000 x 2000 x 1000mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 10 072,82 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 800 x 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 5 463,42 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E | Área de trabalho 400 x 400 x 150 mm

  • Para cargas até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,8 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
A partir de 2 941,80 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E | Área de trabalho 800 x 800 x 500 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 1,0 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
A partir de 6 213,93 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Room gantry | DLE-RG-0004 | up to 1 m/s | Work space 2000 x 2000 x 1000 mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 8 452,22 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

Room gantry | DLE-RG-0012 | up to 1 m/s | working area 1500 x 1500 x 750 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 1500 x 1500 x 750 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h