Calhas articuladas para aplicações simples

As calhas articuladas nem sempre têm de ser utilizadas em aplicações com muita velocidade. A nossa gama de produtos também inclui soluções para aplicações estáticas ou que impliquem pouco movimento. Por exemplo, soluções simples de design atrativo para a sua secretária ou abraçadeiras de fixação práticas para o seu quadro elétrico. Mobilidade em todos os eixos, versões redondas ou quadradas. A construção de fácil instalação, permite uma montagem rápida no local de trabalho e um encaixe simples dos cabos, que ficam prontos em segundos.
 
Indústrias e aplicações comuns:
escritórios e mobiliário, máquinas de "pick & place", máquinas de semicondutores, manipulação...
Calha articulada

zipper

Zipper

Design tipo fecho de correr para rápida abertura e fecho

  • Altura interior: 9 a 32 mm
  • Travessas numa tira ao longo do raio exterior
  • Funcionamento silencioso graças ao passo curto dos elos
  • Também disponíveis na "versão tapada"
  • "iF Design Award" pelo design tipo fecho de correr 

Calhas tapadas zipper

Calhas tapadas zipper

Proteção contra limalhas num espaço de instalação confinado

  • Alturas interiores: 9 a 32 mm
  • Tampas numa tira ao longo do raio exterior
  • Como versão tapada para níveis reduzidos de sujidade
  • Funcionamento silencioso graças ao passo curto dos elos
  • Também disponíveis na "versão tapada"
  • "iF Design Award" pelo design tipo fecho de correr 

E1

E1

Calhas articuladas económicas para aplicações simples

  • Altura interior: 10 a 20 mm
  • Abertura ao longo do raio exterior
  • Preenchimento muito fácil graças às tampas de abrir
  • Fácil de prolongar e encurtar
  • Classificação UL94-V2

snapchain

snapchain

Instalação rápida de pacotes de cabos

  • Disponíveis em duas versões: 
    • Laçadas com abertura ao longo do raio exterior
    • Laçadas com abertura ao longo do raio interior
  • Alternativa económica a complexas esteiras para cabos
  • Pode rodar numa ou em duas direções
  • "iF Design Award"

Calhas articuladas de escritório

Calhas articuladas de escritório

Fornecimento de energia para aplicações em escritórios e mobiliário

  • Altura interior: 21 mm
  • Pressione os cabos ao longo do raio interior
  • Fácil preenchimento
  • Interior suave apropriado para cabos
  • Certificação UL94-V2

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h