Sistemas lineares de 2 eixos paralelos drylin

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  
 

Quantidade de produtos: 8

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 2 735,79 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin E | Espaço de trabalho 300 x 300 mm | Versão com encoder

  • Para cargas até 8,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 1,5 m/s
A partir de 2 124,36 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin E | Espaço de trabalho 300 x 300 mm | Versão com fios entrançados

  • Para cargas até 8,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 1,5 m/s
A partir de 1 633,78 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin E | Área de trabalho 500 x 500 mm

  • Para cargas até 8,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 1,5 m/s
A partir de 1 470,09 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650mm

Product information
  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Repeatability ±0.5 mm
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • including Proximity switches & connection cables

Optionally available
A partir de 3 670,72 EUR/un.
Ir para a página do produto

Flat linear robot | DLE-FG-0004 | Workspace 800 x 400 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 800 x 400 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
A partir de 3 331,38 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Stainless steel flat linear gantry | DLE-FG-0014 | Working area 1,000 x 1,000 mm

Product information
  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 1000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.8 mm
Optionally available
Novidade

Flat linear robot | DLE-FG-0006-EC | up to 1 m/s | working area 1500 x 1500 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1500 x 1500mm, expandable up to 3000 x 3000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h