Comprar soluções inteligentes i.Sense para utilizar na indústria 4.0 e IoT | igus®

Quantidade de produtos: 5

Novidade

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
A partir de 357,42 EUR/un.
43 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

i.Sense EC.P - Sistema inteligente para deteção da força de tração da calha articulada

  • O sensor EC.P (EC = calha articulada P = força de tração) é montado no ponto móvel (flutuante) da calha articulada.
  • Aí, são medidas as forças de tração aplicadas na calha articulada.
  • Se os limites de força forem excedidos, o sensor reporta o evento e, se necessário, desliga o sistema para evitar danos onerosos no mesmo. 
A partir de 3 254,15 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

i.Sense EC.B - Sistema inteligente para deteção de quebras da calha articulada

  • EC.B (EC = e-chain (calha articulada), B = break detection (deteção de rotura)) deteta roturas nos elos
  • Um cabo é passado através da calha articulada e tensionado de modo a registar qualquer alteração no comprimento e reportá-la ao sensor EC.B. EC.B.
  • Este deteta as roturas nas calhas, desliga o sistema e evita mais danos
  • Todas as informações são guardadas num cartão SD para análise. 
A partir de 3 852,99 EUR/un.
Ir para a página do produto

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorização da força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos
  • Os dados são guardados num cartão SD e podem ser consultados para análise

i.Sense CF.Q - Sistema inteligente para monitorização da qualidade do cabo

  • Evite tempos de paragem não planeados do sistema devido a falhas de cabos quando utiliza cabos chainflex® fora das condições de garantia chainflex®!
  • Deteta o esforço mecânico dos cabos chainflex® em condições extremas de funcionamento numa fase precoce.
  • Planeie trabalhos de manutenção económicos antecipadamente

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h