Soluções Smart em conjuntos completos

Quantidade de produtos: 1

Novidade

Solução para um sistema de calha articulada inteligente E4.28 | Largura interna até 300 mm | Comprimento da calha de 10 m a 30 m

A solução completa do sistema consiste em:

Componentes de monitorização do estado - i.Sense: 
  • Sensores i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão 
  • Sensor i.Sense EC.B para monitorização de roturas
  • i.Sense:módulo II para instalação no quadro elétrico

Componentes para manutenção preditiva — i.CEE: 
  • i.Cee:plus módulo II
  • Painel LIVE i.Cee LIVE na rede local
  • Módulo SMS: Para notificação sem ligação http 
  • Sensores de desgaste
A partir de 5 552,77 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h