Filamento de impressão 3D para máxima duração de vida

Os filamentos de impressão 3D iglidur® são filamentos especiais para requisitos especiais. Estes têm coeficientes de atrito menores do que os materiais de impressão 3D convencionais e são adequados para tarefas especiais, dependendo do material. A oferta abrange materiais de impressão 3D para processamento simples com coeficientes de desgaste muito bons, filamentos com propriedades de atrito excelentes e elevada resistência, bem como materiais quimicamente resistentes e materiais adequados para processos de produção aditiva, de acordo com o método de fabrico de filamento fundido (FDM/FFF). É possível instalar peças impressas, tais como casquilhos deslizantes ou engrenagens sem-fim, e utilizá-las industrialmente na fase de protótipo ou na produção em série.
 
Os filamentos iglidur® podem ser processados em todas as impressoras comerciais. Todos os métodos que garantem a adesão dos materiais ABS à mesa de impressão, também se aplicam aos filamentos especiais da igus®.

Categorias
Filtrar
Que impressora 3D utilizo?
Requisitos
Características

Quantidade de produtos: 10

iglidur® I150-PF, filamento para impressão 3D

  • Fácil de imprimir
  • Elevada resistência ao desgaste a baixas velocidades superficiais
  • Boas propriedades mecânicas
  • Adequado para todas as impressoras 3D
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e compatível para contacto com alimentos
  • Também em grandes rolos para impressoras de grande formato
A partir de 68,39 EUR/un.
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Filamento iglidur® I151-PF, para impressão 3D

  • Processamento simples
  • Adequado para todas as impressoras 3D
  • Elevada resistência ao desgaste para aplicações com velocidades reduzidas
  • Boas propriedades mecânicas
  • Em conformidade com a FDA e o Regulamento UE 10/2011 e compatível para contacto com alimentos
  • Cor azul para deteção ótica
A partir de 70,02 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

igumid P150-PF, filamento de impressão 3D

  • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
  • Adequado para componentes estruturais e  material composto por vários componentes
  • Resistência à flexão de 87 MPa, módulo de elasticidade 5 GPa
  • Ideal para construção de baixo peso
  • Redução de material devido à elevada resistência e rigidez
A partir de 105,82 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Filamento para impressão 3D iglidur® I190-PF

  • Resistência à flexão de 80 MPa, o melhor filamento iglidur
  • Pode ser facilmente processado em impressoras 3D comerciais
  • Elevada duração de vida - 50 vezes superior à resistência ao desgaste do ABS
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Temperatura de aplicação: 90°C (depois da têmpera do componente)
A partir de 97,80 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

igumid® P190, filament for 3D printing

  • Extremely robust and rigid with carbon fibre reinforcement
  • Suitable for structural components and multi-material components
  • Flexural strength up to 237 MPa, flexural modulus of elasticity of up to 11.5 GPa, improved strength in z-direction
A partir de 295,67 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® I180-PF, filamento para impressão 3D

  • Utilização versátil: boa combinação de robustez e elevada resistência ao desgaste e à temperatura
  • Boa capacidade de processamento com uma impressora fechada e película adesiva da igus
A partir de 91,89 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® I180-BL-PF, filamento de impressão 3D

  • Utilização versátil: boa combinação de robustez e elevada resistência ao desgaste e à temperatura
  • Boa capacidade de processamento com uma impressora fechada e película adesiva da igus
  • Cor: preto
A partir de 91,89 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

iglidur® J260-PF, filamento para impressão 3D

  • Máxima duração de vida dos tribofilamentos 
  • Excelente coeficiente de atrito para carga baixa a média
  • Resistência a temperaturas mais elevadas até 120 °C
  • Processamento de alta qualidade: adequado para especialistas
A partir de 108,91 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® A350-PF, filamento para impressão 3D

  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e a FDA
  • Disponível como filamento para impressão 3D, como Varões e placas iglidur e em Moldadas por injeção
  • No azul standard da indústria
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Adequado para autoclave
  • Impressora de alta temperatura com câmara de 180°C
A partir de 276,36 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® RW370-PF, filamento de impressão 3D

  • Retardante de chama, em conformidade com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
  • Resistência à flexão 91 MPa
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Pode ser processado com uma impressora 3D de alta temperatura
  • Temperatura máx. de aplicação: +170 °C
A partir de 215,14 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h