Casquilhos sem flange

Casquilhos deslizantes feitos de plásticos de elevada performance fornecem estabilidade mecânica com os mais baixos coeficientes de atrito sem lubrificação adicional. Quer com sujidade e poeira, em laboratórios de salas limpas ou aplicações debaixo de água.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Material
Requisitos

Quantidade de produtos: 60

iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 2,46 EUR/un.
314 referências, das quais:
288 Referências com saída a partir de 1 dia útil
26 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O maratonista para temperaturas mais elevadas no setor alimentar
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Para utilização com temperaturas até +180 °C
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,51 EUR/un.
79 referências, das quais:
78 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Material universal robusto
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência a impactos
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 1,66 EUR/un.
214 referências, das quais:
208 Referências com saída a partir de 1 dia útil
6 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® P210, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O especialista para aplicações com oscilação ou giratórias e muito mais - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase todos os eixos
  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações com oscilação
  • Versátil: elevado desempenho em diversos eixos diferentes
  • Bom para cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 3,41 EUR/un.
78 referências, das quais:
77 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
A partir de 2,84 EUR/un.
188 referências, das quais:
180 Referências com saída a partir de 1 dia útil
7 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

igutex® TX1, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O casquilho para aplicações pesadas até 200 MPa
  • Até 200 MPa (estática) e 140 MPa (dinâmica)
  • Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional
  • Boa resistência a fluidos
A partir de 8,36 EUR/un.
38 referências, das quais:
33 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,17 EUR/un.
134 referências, das quais:
114 Referências com saída a partir de 1 dia útil
20 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® P, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O produto económico e universal para exteriores - Sem expansão devido à humidade, inclusive com elevadas taxas de humidade ambiente
  • Baixa absorção de água
  • Baixas taxas de desgaste
  • Elevada capacidade de carga
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 2,97 EUR/un.
124 referências, das quais:
120 Referências com saída a partir de 1 dia útil
4 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J260, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Adequado para eixos em plástico
  • Muito bom coef. de atr. para cargas pequenas ou médias
  • Boa resistência a fluidos
  • Classificação de temperatura ligeiramente superior em relação aos iglidur® J
A partir de 5,51 EUR/un.
11 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência a fluidos
  • Baixa absorção de humidade
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 3,09 EUR/un.
83 referências, das quais:
80 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas - Pode ser utilizado com diversos tipos de veios e cargas
  • Excelente coeficiente de atrito com veios em aço
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 4,51 EUR/un.
80 referências, das quais:
79 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® L250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Para velocidades elevadas
  • Especialmente concebido para aplicações com rotações rápidas
  • Coeficientes de atrito bastante baixos
  • Excelente resistência ao desgaste
A partir de 4,97 EUR/un.
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® R, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Material económico, baixo desgaste
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Económico
A partir de 2,47 EUR/un.
20 referências, das quais:
20 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • CO2 equivalent: per piece available
A partir de 3,59 EUR/un.
168 referências, das quais:
163 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® D, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Material económico com silicone
  • Baixos coeficientes de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas pequenas
  • Económico
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h