Película deslizante autolubrificada

A película deslizante, fabricada em plástico de alto desempenho iglidur®, é adequada para revestimento tribológico de superfícies, para otimização do deslizamento, redução do atrito de plataformas mecânicas, proteção de extremidades, etc.
Depois do revestimento ser colado, as superfícies que deslizam umas sobre as outras ficam protegidas durante o movimento e, ao mesmo tempo, consegue poupar energia. Com um deslizamento mais suave, o funcionamento fica mais silencioso. Fácil de cortar à medida (pode fazê-lo com uma tesoura). A parte posterior, opcionalmente com adesivo, abre possibilidades de utilização infindáveis, por exemplo, em equipamentos médicos, máquinas da indústria alimentar, no fabrico de mobiliário ou de máquinas-ferramenta. 
 
 

Categorias
Filtrar
Temperaturas
Requisitos

Quantidade de produtos: 5

Película deslizante autolubrificada em iglidur® A160

  • Em conformidade com a FDA
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste
  • Facilmente cortado no tamanho necessário.
  • Opcionalmente com adesivo 
Tenha em atenção às nossas instruções de maquinagem.
A partir de 2,81 EUR/m
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® B160, dimensões métricas

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistentes ao desgaste
  • Facilmente cortado no tamanho necessário.
  • Opcionalmente disponível com adesivo
Tenha em atenção às nossas instruções de maquinagem.
A partir de 2,81 EUR/m
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® V400, dimensões métricas

  • Extremamente resistentes ao desgaste
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Até +200 °C a longo prazo
  • Facilmente cortado no tamanho necessário.
  • Opcionalmente disponível com adesivo
Tenha em atenção às nossas instruções de maquinagem.
A partir de 52,34 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Película deslizante autolubrificada em iglidur® W160, dimensões métricas

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Facilmente cortado no tamanho necessário.
  • Opcionalmente disponível com adesivo
Tenha em atenção às nossas instruções de maquinagem.
A partir de 2,81 EUR/m
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Novidade

Película deslizante autolubrificada iglidur, ESD, mm

  • Proteção ESD
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Transporte otimizado
  • Proteção de produtos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h