Cobots

Quantidade de produtos: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
A partir de 4 636,79 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
A partir de 3 973,30 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
A partir de 3 311,99 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
A partir de 3 862,90 EUR/un.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão totalmente integrado ReBel | Tamanho 105

  • Caixa redutora personalizada totalmente integrada com motor, sistema de controlo e encoder
  • Saída com encoder e flange de fixação
  • Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de acionamento do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
A partir de 708,51 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão totalmente integrado ReBel | Tamanho 80

  • Caixa redutora personalizada totalmente integrada com motor, sistema de controlo e encoder
  • Saída com encoder e flange de fixação
  • Motor DC sem escovas (rotor externo)
  • Placa de acionamento do motor CAN-BUS
  • 25% mais leve do que os sistemas de transmissão convencionais graças aos polímeros de elevada performance da igus®
A partir de 490,09 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
A partir de 200,23 EUR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
A partir de 298,22 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
A partir de 1 262,76 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
A partir de 1 093,51 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
A partir de 2 031,36 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
A partir de 550,90 EUR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
A partir de 87,22 EUR/un.
5 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
A partir de 5 486,88 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
A partir de 71,61 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h