Cobots

Quantidade de produtos: 12

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
A partir de 200,23 EUR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
A partir de 298,22 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
A partir de 1 262,76 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
A partir de 1 093,51 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
A partir de 2 031,36 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
A partir de 550,90 EUR/un.
8 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
7 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
A partir de 87,22 EUR/un.
5 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
A partir de 5 486,88 EUR/un.
Ir para a página do produto

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
A partir de 71,61 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6
A partir de 109,30 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
A partir de 2 096,50 EUR/un.
Ir para a página do produto
Novidade

Cobot worktable

Product information
  • Shape: L-shaped
  • Weight: 80 kg
  • Overall dimensions: 2105x 1725x 750mm
  • Working area: 1725x 880mm
  • Programming area: 1200x 700mm
A partir de 5 518,90 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h