"O nosso processo de limpeza especial com o Robô Sword Brush, que é o coração do nosso centro técnico, é utilizado sem interrupção por muitos fabricantes conhecidos da indústria automóvel. Originalmente, todos os cabos para robôs tinham sido protegidos contra danos mecânicos na fábrica. Mas isso não resultou. Ficavam constantemente fissurados ou gastos, resultando na paragem do sistema de teste completo. Foi por isso que procuramos uma solução técnica que protegesse de forma fiável e permanente os diversos cabos."
Martin Weber
Wandres GmbH micro-cleaning, Buchenbach-Wagensteig
"As nossas câmaras compactas estão direcionadas para a vantagem central para o cliente de uma fácil instalação na prática. Prestamos atenção à mais alta qualidade. A partir de um comprimento de 5 m, apenas especificamos os cabos bus da igus® compatíveis com aplicações industriais para uma transmissão de dados perfeita. Os cabos convencionais não suportavam as cargas mecânicas e elétricas a longo prazo; mas depois encontramos os cabos chainflex®. "
Thomas Schmidgall
Gestor de Marketing
IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h