Os componentes fabricados com polímeros de elevada performance, condutores elétricos, são utilizados para proteger as pessoas e máquinas das consequências das descargas eletrostáticas. Seja durante trabalhos com componentes eletrónicos sensíveis em máquinas com peças delicadas, ou em ambientes potencialmente explosivos com muito pó ou gases onde o atrito pode contribuir para a formação de faíscas, é essencial uma proteção especial contra a descarga eletrostática. A igus oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma duração de vida especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.
A série E2/000 ESD é a quarta geração da igus neste tamanho. Toda a nossa experiência anterior foi aplicada nesta série: montagem fácil e versátil aliada à robustez – elevada resistência assim como um funcionamento silencioso, longa duração de vida dos cabos e uma vasta gama de opções de fixação. O design é consistente em todas as variantes E2/000. Trata-se do produto standard para máquinas de todo o mundo.
Larguras interiores disponíveis Bi: 15 a 80 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 38 a 145 mm
Passo: 33,3 mm/elo = 30 elos/m
Larguras interiores disponíveis Bi: 10 a 50 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 18, 28, 38 mm
Passo: 20 mm/elo = 50 elos/m
Todos os produtos da igus têm certificação ATEX?
Embora as peças fornecidas pela igus sejam componentes fabricados de acordo com a definição de ATEX e, portanto, devam cumprir as diretivas ATEX, estas não têm de ser certificadas. De acordo com uma avaliação da TÜV Rheinland, as peças ESD fornecidas pela igus não estão abrangidas pela Diretiva 2014/34/UE, porque não possuem uma função autónoma nem uma fonte de ignição própria. Portanto, não podem ser declaradas como conformes a ATEX. No entanto, os componentes de material ESD evitam cargas estáticas e o resultante perigo de explosão, o que ajuda os utilizadores a obterem a certificação ATEX para a instalação completa.
Onde são usados componentes ESD?
Uma área de aplicação comum dos componentes de material ESD são as máquinas com eletrónica sensível, como as máquinas de venda automática. Até mesmo uma descarga reduzida pode causar muitos danos, o que causaria perdas financeiras e custos adicionais. Uma outra área é o equipamento de locais de trabalho que requerem especial proteção contra ESD – por exemplo, onde são fabricados e mantidos componentes eletrónicos sensíveis. Os dispositivos laboratoriais em instituições de investigação e as máquinas da tecnologia médica também são, muitas vezes, suscetíveis a danos por ESD, motivo pelo qual é preferível utilizar materiais com dissipação eletrostática, especialmente se forem mais limpos devido à sua isenção de lubrificação. Na indústria de semicondutores, componentes fabricados com material dissipativo são utilizados na automação da montagem de placas de circuitos impressas.
As peças ESD desempenham um papel importante em máquinas utilizadas em áreas com risco de explosão e que estão em contacto com substâncias facilmente inflamáveis, com elevados requisitos em termos de proteção contra explosão. Por exemplo, as peças ESD da igus podem ser encontradas em vagões-cisterna, plataformas de perfuração profunda e instalações de pintura. Especialmente nas aplicações com gases facilmente inflamáveis ou muito pó, os produtos ESD ajudam a proteger a instalação e contribuem para a segurança no local de trabalho.