As novas calhas articuladas rol e-chain para aplicações exigentes cumprem todos os requisitos relevantes para gruas de contentores das próximas gerações. Cursos cada vez mais longos, dinâmicas mais elevadas, ciclos de tensão curtos, zero falhas.
Agora pode poupar tempo e dinheiro com o nosso conjunto completo de calhas articuladas. Não há necessidade de passar muito tempo à procura da calha adequada e dos respetivos acessórios.
As calhas articuladas são especialmente silenciosas e resistentes ao desgaste quando em funcionamento a alta velocidade e com cargas elevadas.
A exposição a níveis extremos de sujidade e poeiras não afeta os sistemas de calhas articuladas. Desde há já alguns anos que estes sistemas fornecem energia, dados e fluídos às unidades transportadoras e ao equipamento de stockpiling.
Os sistemas de calhas articuladas da igus para cursos longos funcionam na perfeição com altas temperaturas em siderurgias.
As calhas articuladas em polímero e as guias resistentes a substâncias químicas suportam a exposição ao ácido clorídrico e têm funcionado durante anos numa fábrica de galvanização a quente.
Contacte-nos preenchendo o formulário com algumas informações básicas. Os nossos técnicos irão entrar em contacto assim que possível.
Questão: uma velocidade do vento de 55 mph afeta a funcionalidade das calhas articuladas da série 4040CR?
Resultado: à velocidade do vento de 55 mph, apenas a calha guia fletiu de forma elástica.
Solução da igus®: o "grampo inferior HD" de elevada resistência impede a deformação elástica da calha guia sob carga do vento
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h