Art. n.º | Altura interior | Altura exterior | Largura interior | Largura exterior | Raio de curvatura | Passo |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVIDADE: C6.29.100.075.17 | 29mm | 35mm | 100mm | 116mm | 075mm | 22mm |
C6.53.172J.075.3 | 53mm | 67mm | 172mm | 199mm | 075mm | 30mm |
Calha articulada C6 | Calha articulada E6/E6.1 | Calha corrugada e-skin | Guiamento de cabos plano e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | Testes contínuos em sala limpa no no laboratório de testes para salas limpas da igus certificado pelo IPA | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modularidade/princípio modular | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Envio rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
O tamanho pode ser reduzido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
O tamanho pode ser aumentado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Económicos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Ocupar pouco espaço | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Peso adicional | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Até 36 meses de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Funcionamento silencioso e suave | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Cálculo da duração de vida online | X | ✔ | X | X | ||
Configurador online da separação interior | X | ✔ | ✔ | X | ||
Adequadas para as seguintes indústrias | Indústria eletrónica Produção de ecrãs planos Indústria de semicondutores Microeletrónica Painéis de robôs Embalamento | Produção de eletrónica Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Microeletrónica Painéis de robôs Embalagens Plotters Equipamentos médicos | Produção de eletrónica Indústrias 3C Dispensadores Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica Indústrias 3C Ligações Dispensadores Indústria de semicondutores Produção de ecrãs planos Equipamentos médicos Microeletrónica AOI | ||
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h