Resultado de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 | Série de calhas articuladas | N.º de relatório | Velocidade [m/s] |
---|---|---|---|
Classe ISO 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | SKF12.3.03.0106 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | SKF12.3.03.0101 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | SKF12.3.03.0102 e-skin flat | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | 0.SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | 0.SKS28.068.02.1 e-skin soft | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | 0.SK28.068.02.1 e-skin | IG 1907 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 1 | E3.15.040.075.0 | IG0704 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 2 | 1500.050.038.0 | IG1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 2 | T3.29.050.038.0 | IG1303 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 2 | E14.3.038.0 | IG0308 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 3 | 2500.05.055.0 | IG0308 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 3 | E6.29.060.150.0 | IG0704 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Classe ISO 5 | E4.32.10.063.0 | IG1303 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Guia com cabo plano e-skin flat | Calha corrugada e-skin | Calha articulada E6.CLEAN | Calha articulada E6/E6.1 | Cabos fita comuns | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Substituição rápida dos condutores, abertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Envio rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Encurtamento à medida | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Pode ser ampliado individualmente | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Económicas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Utilização sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para alta velocidade | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Economia de espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Peso adicional | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Garantia de 36 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Economia de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Vibrações e ruído reduzidos | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da duração de vida online | X | X | ✔ | ✔ | X |
Configurador online da separação interior | X | ✔ | Em preparação | ✔ | X |
Adequado para a indústria | Produção elétrica Indústrias 3C Colagem Dispensador Indústria de semicondutores Produção de FPD Equipamento médico Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Impressão Equipamento de medição Tecnologia de câmaras Microeletrónica Robôs de painel | Produção elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica Robôs de painel Embalamento Plotter Tecnologia médica | Produção elétrica Indústrias 3C Microeletrónica Indústria de semicondutores Produção de FPD |
Ir para produto | Ir para produto | Consulte-nos agora | Ir para produto |