Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado.

Calhas articuladas para movimentos circulares e em espiral


As calhas articuladas são a forma mais modular de transferir energia, dados, fluidos com segurança. Quer seja na horizontal, na vertical ao longo de todos os eixos ou em rotação. As calhas articuladas da igus satisfazem totalmente este requisito. Podem ser selecionados diversos sistemas para movimentos de rotação e em espiral e propriedades como a modularidade, versatilidade e um elevado grau de estabilidade asseguram a fiabilidade. 

A alternativa sem anéis coletores
Como os nossos sistemas de calhas articuladas não têm anéis coletores, meios como ar, óleo ou água podem ser facilmente transferidos sem qualquer interrupções.
Ir para o configurador CAD
Movimentos rotativos com sistemas de calhas articuladas!

Inúmeras vantagens com os sistemas de fornecimento de energia rotativos da igus

Melhoria técnica
  • Ângulo de rotação superior a 7.000 graus
  • Resistentes, silenciosos e de elevada dinâmica, adequados para pesos adicionais elevados
  • Para um espaço de instalação reduzido, encaixa firmemente em torno do eixo rotativo
Redução do custo
  • Económicas e de fácil preenchimento
  • Interior suave, apropriado para cabos
  • Testados com êxito no laboratório da igus em mais de 1 milhão de ciclos

Movimentos rotativos até 900°

Winding movement

Rotating energy supply winding movement

Rotation angle up to 225°. Most cost-effective solution for simple movements.
Sistema de alimentação rotativo PRM

Sistema de alimentação rotativo PRM

Ângulo de rotação até 360° com guia de plástico. Adequadas para as máquinas de medição e manuseamento mais pequenas.
Sistema twisterchain

Sistema twisterchain

Ângulo de rotação até 540°, robustas e para elevados pesos adicionais Adequadas a robôs, máquinas de manipulação, máquinas de embalagem, etc.
Sistema de calha articulada rotativo RBR

Sistema de calha articulada rotativo RBR

Ângulo de rotação até 540° para aplicações rotativas rápidas. Adequadas para aplicações offshore, empilhadores e recuperadores, escavadoras e gruas giratórias.
Sistema e-spool

Sistema e-spool

Ângulo de rotação até 540° sem anéis coletores, compactas. Adequadas para teatros, sistemas de iluminação de palcos, bem como aplicações telescópicas.
Sistema de alimentação rotativo MRM

Sistema de alimentação rotativo MRM

Ângulo de rotação até 900° para aplicações rotativas rápidas. Adequadas para aplicações offshore, empilhadores e recuperadores, escavadoras e gruas giratórias.

Rotações até 7.000° e mais

sistema twisterband

sistema twisterband

Ângulo de rotação até 7.000° em espaços de instalação reduzidos. Adequado para robôs, máquinas ferramentas, desenroladores de cabos, equipamentos telescópicos de radar, etc.
Sistemas twisterband HD

Sistemas twisterband HD

Ângulo de rotação até 7.000° em espaços de instalação reduzidos. Adequado para robôs, máquinas ferramentas, desenroladores de cabos, equipamentos telescópicos de radar, etc.
Anéis rotativos deslizantes PRT

Anéis rotativos deslizantes PRT

Ângulo de rotação infinito. O PRT é feito de materiais iglidur tribologicamente otimizados e por isso funciona sem lubrificação e a seco.

10 dicas para um sistema de calhas articuladas rotativo fiável

Dez dicas valiosas para desenvolver você mesmo uma guia adequada para módulos rotativos. Evite erros que reduzam a duração de vida do seu sistema ou que possam mesmo causar a sua paragem.

Do conteúdo:
- Projeto correto do guiamento
- Dicas sobre a disposição de cabos
- Limite máximo do ângulo de rotação
- Gerar desenhos CAD das guias e módulos completos

Descarregue já as dez dicas gratuitamente. Teremos todo o gosto em ajudá-lo, a qualquer momento.
Descarregar agora as dicas de design

Centenas de milhares de clientes confiam nas calhas articuladas da igus nos movimentos rotativos

As calhas articuladas da igus para movimentos rotativos são utilizadas em várias aplicações: a twisterchain é comum na robótica. A twisterband é a solução perfeita para movimentos rotativos até 7.200° em pequeno espaço. Se for necessário mais espaço para os cabos, recomendamos a utilização de um sistema de fornecimento de energia rotativo RBR. O e-spool é frequentemente usado nas aplicações em teatros e palcos.

Mais informações sobre calhas articuladas

Laboratório de testes para calhas articuladas da igus®

Testadas!

Todos os anos, são realizados 3000 testes de calhas articuladas para assegurar que estas resistem às condições mais difíceis.  

Catálogo de calhas articuladas

The e-chain catalogue for direct downloading online!
► Download here (PDF)