Ângulo de rotação máximo 600° (dependendo do sistema)
Ângulo de rotação máximo num espaço de instalação mínimo
Velocidade de rotação até 360 °/s
Mais leves e compactas do que as guias estáticas
Forças mínimas de deslocamento e máxima duração de vida devido à guia bipartida
Construção modular com opções de montagem standard
Abraçadeiras de fixação e guias de cabos integradas na guia
Art. n.º | Calha articulada | Comprimento total | elo da calha | Ângulo de rotação | Ø exterior | Ø interior | Altura | Ø máx. do cabo | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 2 324,39 EUR | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2 787,19 EUR | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 2 987,02 EUR | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3 507,75 EUR | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 5 157,90 EUR | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 6 892,13 EUR | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 9 920,52 EUR | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | Sob consulta |
Nota: os preços não incluem as calhas articuladas e os cabos
Ângulo de rotação máximo 600° (dependendo do sistema)
Velocidade de rotação até 180°/s
Construção modular com opções de montagem standard
Abraçadeiras de fixação e guias de cabos integradas na guia
Art. n.º | Calha articulada | Comprimento total | elo da calha | Ângulo de rotação | Ø exterior | Ø interior | Altura | Ø máx. do cabo | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 1 212,92 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1 617,65 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2 201,90 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 2 470,70 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3 637,97 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 4 510,10 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 6 334,55 EUR |
Nota: os preços não incluem as calhas articuladas e os cabos
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h