Tiras para maquinar

A característica mais convincente das tiras em iglidur® é a elevada resistência ao desgaste. Para cumprir diferentes requisitos de utilização e do ambiente, as tiras estão disponíveis em cinco materiais standard da gama iglidur®, cada um deles com diferentes propriedades. Na forma de tira em barra de polímero, podem ser utilizadas das mais variadas formas e são especialmente resistentes ao desgaste, estão disponíveis em preto ou noutras cores, como o azul em conformidade com a FDA. Podem ser utilizadas sem lubrificação, satisfazendo, assim, os requisitos de higiene mais exigentes conforme o ambiente. As tiras de polímero iglidur® são utilizadas em equipamentos médicos, nas indústrias alimentares e de embalagem, entre outras.
As tiras para maquinar podem ser cortadas à medida, com espessuras que variam entre os 2 mm e os 40 mm, produzidas em 5 plásticos diferentes e disponíveis até 7 tamanhos standard.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Dimensão
Requisitos
Material

Quantidade de produtos: 10

Tiras em iglidur® HSD350

  • Esterilização
  • Para funcionamento contínuo até +180°C
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistentes à corrosão
  • Para ambientes húmidos
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 1 954,93 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® J4

  • Material low-cost para produção em massa
  • Para um coeficiente de atrito baixo
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Baixa absorção de humidade
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 93,50 EUR/m
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® C500

  • Elevada resistência química e térmica
  • Resistente ao vapor de água
  • Bom coeficiente de atrito e de desgaste
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 1 285,26 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® A350

  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a elevadas
  • Tão bom para aplicações rotativas quanto oscilantes
  •  Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou corte de acordo com a sua necessidade entre 100-900 mm
A partir de 237,45 EUR/m
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® J350

  • Excelente coeficiente de atrito no aço
  • Temperatura de funcionamento contínuo até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Especialmente adequado para movimentos de rotação
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 459,11 EUR/m
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® A500

  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 310,49 EUR/m
5 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® JB

  • Baixo desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
A partir de 89,20 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® RW370

  • Em conformidade com a norma europeia de proteção contra incêndios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Retardante de chama
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 165,75 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® W300

  • Para uma duração de vida bastante elevada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
  • Também indicado para veios macios
  • Resistentes à sujidade
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 275,88 EUR/m
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Tiras em iglidur® X

  • Temperaturas de funcionamento contínuo entre -100 e +250 °C
  • Elevada resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
  • Escolha o comprimento standard de 1000 mm ou tenha um comprimento cortado à medida a partir de 100 mm
A partir de 388,39 EUR/m
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h