Bar stock boards

Quantidade de produtos: 3

Bar stock boards made of iglidur® J

  • Low wear with different shaft materials
  • Low coefficient of friction during dry operation
  • Vibration-dampening
  • Good chemical resistance
  • For best performance with soft shaft materials
  • Low moisture absorption
A partir de 32,15 EUR/un.
16 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, bar stock boards

  • Compliant with EU regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • High media resistance
  • Lubrication and maintenance-free
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Excellent coefficient of friction
A partir de 23,57 EUR/un.
12 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, bar stock boards

  • Complies with Food and Drug Administration (FDA) regulations for contact with food
  • Good media-resistance
  • For wet environments
  • High wear resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
A partir de 352,99 EUR/un.
4 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 12 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h