Baixo coeficiente de atrito, elevada resistência ao desgaste, em conformidade com a FDA
O maratonista para temperaturas mais elevadas no sector alimentar
O especialista em movimentos rápidos e lento, muito resistente ao desgaste
O material para contacto direto com alimentos com elevada resistência química até +90 °C
O material universal para para a industria alimentar
O material niversal para alimentos, em conformidade com a FDA e a diretriz da UE 10/2011/CE
O maratonista para temperaturas elevadas, em conformidade com a FDA
O maratonista com elevada resistência química
Versátil em funcionamento contínuo, mesmo para eixos macios
Versátil e económico
Resistência ao desgaste melhorada a cargas baixas e médias e a velocidades elevadas
Material económico para uma longa duração de vida.
O especialistas para os mais baixos coeficientes de atrito e um desgaste mínimo em eixos rígidos de alumínio anodizado.
Máxima duração de vida e os melhores coeficientes de atrito mediante condições de funcionamento especiais
O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas
Excelente amortecimento de vibrações e robustez
Versátil, robusto e universal
Boa resistência ao desgaste, baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
Para a indústria tabaqueira
Adequado para contacto com água potável
Longa duração de vida, inclusive para eixos macios
Resistente a substâncias químicas e a temperaturas até +250 °C.
Versátil em funcionamento contínuo, mesmo para eixos macios
Máxima resistência ao desgaste
Extremamente resistente ao desgaste, em preto
Extremamente resistente ao desgaste, em preto
Produto universal esterilizado com vapor quente
Para condições ambientais extremas
O especialista em ambientes químicos e temperaturas elevadas no setor alimentar
Retardante de chama, de acordo com a norma DIN EN 45545
Boa resistência ao desgaste
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h