Os cabos chainflex da igus têm sempre uma garantia até 36 meses e este ano, muitos dos nossos novos produtos também. Temos soluções para salas limpas: expandimos a gama de cabos para envio na Caixa chainflex, oferecemos mais cabos para acionamento e qualificamos um cabo PROFINET como FastConnect-capable para calhas articuladas.
A solução para colocar os cabos diretamente após a calha articulada nas esteiras. A nossa nova série de cabos são listados UL, as ligações antes da calha articulada já não são necessárias. O armazenamento de diferentes tipos de cabos para a calha articulada e instalação fixa já não são necessários.
Um novo cabo híbrido para a tecnologia MOVILINK DDI da SEW. A transmissão de dados do sistema realiza-se através de um um elemento coaxial robusto, e o nosso CF280.UL.H207.D alcança uma duração de vida garantida em movimento.
Uma série de cabos de servomotor com revestimento PUR, adaptada à geração de motores da empresa FANUC. Qualificado com uma garantia de duração de vida até 36 meses e aprovação UL.
O CF898.061.FC oferece garantia de duração de vida até 36 meses e a disponibilidade da tecnologia FastConnect - um novo tipo de cabo que lhe permite poupar até 46% no tempo de confeção.
O cabo certo para espaços de instalação reduzidos e cursos longos. Adicionando a combinação de secções (3G2.5) C à família de cabos CF6.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h