Enrolador de cabos motorizado com acionamento elétrico
Com painel de comando ou controlador remoto
Com monitorização de tensão e comprimento
Com tecnologia twisterchain em vez de anéis coletores
A versão standard dos contentores permite uma extensão dos cabos de 35 m ou 55 m
Alojamento específico com 55 m ou mais
Configurável com diferentes cabos, dependendo da categoria de potência e tensão
Em conformidade com a norma ISO 80005-1/80005-3
Sem anel coletor
Componentes elétricos menos suscetíveis
Movimento de rotação através de uma calha articulada
Não é necessária uma união rotativa adicional para cabos de fibra ótica
Guiamento de cabos direto e sem interrupções do quadro de comando até ao conector
Resistente a água do mar, frio, calor e vibrações
Manutenção reduzida e fácil inspeção
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h