Regula pneumaticamente a força de retracção e prevenir a formação de laços em robôs

Pode ser combinado com o sistema triflex® RSP

Sistema de retração pneumático para aplicações robóticas multiaxiais. Os comprimento de expansão de 780 mm permitem um guiamento seguro dos cabos e mangueiras, mesmo com diâmetros de braço grandes e movimentos muito complexos. As forças de retração podem ser ajustadas infinitamente com um cilindro pneumático. Pouco ou muito peso adicional, braços robóticos compridos ou curtos – o sistema de retração RSP pode ser utilizado para ajustar a força de retração de acordo com a aplicação.
 
Comparação RSP

RSP | Os sistemas de retração mais resistentes

Forças de retração em perspetiva

  • Mesmo as calhas articuladas, até ø 125 mm, podem ser guiadas em segurança
  • Força de retração variável, ajustável, com uma válvula de controlo da pressão
  • Força praticamente constante ao longo de toda a viagem mesmo com cargas adicionais elevadas
  • A extremidade pode ser monitorizada de forma a evitar danos
  • Maiores forças de retração do que um sistema RS
  • Opções de montagem para inúmeros modelos de robôs e fabricantes com consolas de adaptador
  • Eixos 3-6 em robôs industriais
  • Baixo consumo energético graças ao reservatório de ar integrado

Sistema de retração RSP em funcionamento

  • Especialmente adequado para pacotes de cabos grandes e pesados
  • Trabalhos acima do nível da cabeça não são problema
  • As forças de retração são sempre constantes

A forma mais fácil e rápida para o sistema de retracção correcto

Configurador de sistemas para robôs

  • Quase todo os tipos de robôs desde Kuka, Fanuc, ABB e Yaskawa disponíveis para seleção
  • Um sistema completo configurado em apenas alguns cliques
  • Listas de peças online
  • Sempre adaptável
  • Pode encomendar online
Ir para o configurador

Desenho técnico RSP
Desenho 1 triflex RS

1 = ponto móvel 2 = ponto fixo

Sistemas de retração RSP

O lado do ponto fixo (esquerdo ou direito) pode ser selecionado

Referência Distância máxima de retração
em mm
Dim. A
em mm
Dim. B
em mm
Dim. C
em mm
Dim. D
em mm
Dim. E
em mm
Preço
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.60.L 792 396 177 277 135 2 504,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.65.L 792 396 177 277 135 2 536,14 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.70.L 792 396 177 277 135 2 520,20 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.85.L 836 461 213 306 135 3 885,31 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.100.L 845 467 213 306 135 4 073,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.60.R 792 396 177 277 135 2 504,04 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.65.R 792 396 177 277 135 2 536,14 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.70.R 792 396 177 277 135 2 520,20 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.85.R 836 461 213 306 135 3 885,31 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.100.R 845 467 213 306 135 4 073,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.125.R 1043 570 245 405 135 6 293,53 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.RSP.125.L 1043 570 245 405 135 6 293,53 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Desenho RSP com números 1= e-chains® triflex® R adequadas para RSP
2= Comprimento total da calha = Comprimento adicional desde a passagem deslizante LLLL + o comprimento da calha dentro do sistema
3 e 4= Sistema RSP (sem e-chain®) + unidade de compensação de pressão + terminal de fixação + passagem deslizante =
TR.RSP.XX. L ou TR.RSP.XX. R

Conjuntos de calhas articuladas para o sistema RSP

Séries de calhas abertas (TRE)

Conjuntos de calhas articuladas para o sistema RSP

Série de calha totalmente tapada

Como calcular o comprimento geral da calha | e-chains® RS

Índice de
Ø
R [mm] Comprimento da calha dentro
do sistema [mm]
Quantidade de elos Comprimento total da calha [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962

Adicione o comprimento da calha dentro do sistema ao comprimento padrão LLL (medido desde a a passagem deslizante) para obter o comprimento total da calha

Montagem do sistema RSP

Mais informação:


Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Prazo de entrega a pedido

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h