Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das caravanas. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de tejadilho e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear drylin, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas. Prestamos aconselhamento gratuitamente e sempre de acordo com o lema "a peça mais económica que funciona é a peça certa".
drylin® W
Montagem simples
Funcionamento silencioso e baixo peso
Grande variedade de guias
drylin® NT
Podem ser utilizadas em ambientes higiénicos
Resistentes e com baixo peso
Isentas de lubrificação e silenciosas
drylin® N
Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm
Baixo peso
Diversas opções de carruagens
Mais informações sobre sistemas de guiamento de baixo perfil
drylin® PRT
Económicos, elevada resistência
Prontos a instalar & fáceis de montar
Para cargas elevadas
drylin® Q
Para um movimento linear resistente ao binário
Patins com ajuste da folga
Robustas e isentas de lubrificação
drylin® R
Compatíveis com rolamentos de esferas standard
Casquilhos lineares substituíveis
Extremamente resistentes ao desgaste
Darius desmontou totalmente a sua Volkswagen T5 sozinho e usou algumas peças da igus®. Uma caixa multifuncional com cama constituiu o elemento central da conversão. Com o aumento da família, a carrinha tornou-se pequena e foi necessário remodelar o tejadilho para instalar posteriormente um tejadilho elevado fixo. Para além da altura e do espaço de armazenamento adicional, foi possível criar dois espaços adicionais para dormir. Para manter a altura em pé, foi instalada uma cama extraível usando uma guia drylin N de perfil muito baixo e leve. A estabilidade está garantida e, graças aos casquilhos deslizantes em polímero drylin, não ocorre ruído mesmo após quase 300.000 km.
A todos os interessados na cama extensível e noutras soluções da igus para conversões de camionetas, oferecemos aconselhamento especializado e amostras gratuitas.