Casquilhos com flange

Casquilhos de flange feitos de plásticos de alto desempenho são particularmente adequados onde não é possível orifícios de montagem com tolerâncias precisas. Devido ao seu design são possíveis cargas elevadas.

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 5

Casquilho autolubrificado em iglidur® G com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
A partir de 4,87 EUR/un.
9 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Casquilho autolubrificado em iglidur® A180 com flange de dois furos, dimensões métricas

  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
A partir de 5,36 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Casquilho autolubrificado em iglidur® J com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
A partir de 6,34 EUR/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Casquilho autolubrificado em iglidur® X com flange de dois furos, dimensões métricas

  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
A partir de 15,59 EUR/un.
8 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência a poeiras e à sujidade
  • Económicos
A partir de 7,61 EUR/un.
4 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h