Acessórios drylin W

Quantidade de produtos: 5

Tapa-topos drylin® W, WSX-EC

● Proteção das câmaras ocas antes da entrada
   de partículas desconhecidas
● Fácil de montar, simples de dobrar
● Proteção das arestas afiadas
A partir de 8,99 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Porcas de corrediça drylin® para fixação

  • Posições variáveis
  • Ideais para interruptores de fim de curso e de referência drylin®
  • Adequadas para as ranhuras em T da guia de perfil alto drylin® WSX
  • Retenção segura
  • Podem ser montadas posteriormente
A partir de 1,96 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Tampas drylin® WSZ

  • Maior segurança com tampas robustas
  • Centralização e flange para fixação com resistência ao binário
  • Cobre os furos axiais
  • Encaixe à pressão
  • Proteção final da guia
  • Fácil de instalar
  • Um conjunto para ambos os lados da guia
A partir de 5,07 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

End caps for drylin® W lateral rails

  • Stylish rail end protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
Fits WSR-10-120

drylin® WSZ rail end caps for all double rails Ø 10mm

  • Two-piece construction for safe edge protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
A partir de 7,98 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h