Low-clearance lead screw nuts

Categorias
Filtrar
Requisitos
Sistema
Material
Tamanho
Temperaturas

Quantidade de produtos: 11

Porca drylin® com flange, rosca de passo rápido dryspin®, com pré-carga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: pré-carga
  • Porca com flange
A partir de 22,63 EUR/un.
15 referências, das quais:
15 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porca drylin® com flange, rosca de passo rápido dryspin®, sem folga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Sem folga
A partir de 38,18 EUR/un.
19 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
15 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porca de rosca de passo rápido drylin® com flange, sem folga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Sem folga
A partir de 54,87 EUR/un.
Ir para a página do produto

Porca trapezoidal drylin®, sem folga, JSRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
  • Anti-backlash
A partir de 31,05 EUR/un.
7 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porca trapezoidal drylin® com flange, sem folga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Anti-backlash
A partir de 41,33 EUR/un.
Ir para a página do produto

Porca trapezoidal drylin® com flange, sem folga, JFLM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Anti-backlash
A partir de 61,59 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porca trapezoidal drylin® com flange, sem folga, RFRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Anti-backlash
A partir de 35,02 EUR/un.
9 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porca trapezoidal drylin®, sem folga, RSRM

  • Material: iglidur® R
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
  • Anti-backlash

Porcas de fuso drylin® com flange, fuso trapezoidal drylin®, com pré-carga, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: pré-carga
  • Porca com flange
A partir de 24,61 EUR/un.
6 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
5 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Porcas de fuso drylin® com flange, fuso trapezoidal drylin®, com pré-carga, várias entradas, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: pré-carga
  • Porca com flange
  • Múltiplas entradas
A partir de 23,94 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® flange lead screw nut, pre-load, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: pré-carga
  • Porca com flange
A partir de 34,35 EUR/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h